Danfoss logo
RT19W Pressure switch, G1/2, code 017-518166

Comutator presiune, RT35W

017-528066

Diferențial [bar]: 0.1, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/2, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 7

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
AprobareCCCCEEACLVDPEDRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
CategorieIV
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP66
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPRT Presso_Diff.Presso
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar]0.10 bar
Diferențial [psi]1.50 psi
Dimensiune conexiune electrică2xPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune1/2
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVProt. scurtcircuit, siguranţă: 10A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grup de fluide1
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]2.50 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]0.00 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]36.30 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]0.00 psig
Material DescriptionRT35W PRESSOSTAT
Nr. dosar SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Presiune maximă de lucru [bar]7.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]100 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe8.0 bar
Presiune de testare max. [psig]116.0 psig
Presiune spargere [bar]28.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilSisteme de contact
Spec. electrică standardEN 60947-4/-5
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneG
Tip produsRT35W
Valoare nominală contactAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Valoare nominală contact la 250K cicluriAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.036 Kilogram
Greutate netă0.918 Kilogram
Volume2.685 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428042918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm