Comutator presiune, RT116
017-141166
null: 1 - 10, Diferențial [bar]: 0.33 - 1.3, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP66, Presiune maximă de lucru [bar]: 22
017-141166
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Aprobare | BVCCCCECMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP66 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
| Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Comutator presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | RT Presso_Diff.Presso |
| Descrierea produselor | Comutator presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferențial [bar] [Max] | 1.30 bar |
| Diferențial [bar] [Min] | 0.33 bar |
| Diferențial [psi] [Max] | 18.90 psi |
| Diferențial [psi] [Min] | 4.80 psi |
| Dimensiune conexiune electrică | 2xPg 13.5 |
| Dimensiune conexiune presiune | 3/8 |
| Element detectare presiune | Burdufuri |
| EN 60947 proprietăți electrice | Izolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVProt. scurtcircuit, siguranţă: 10A |
| EN 60947 proprietăți fire | Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție de contact | SPDT |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -58 °F |
| Interval reglare [bar] Pe [Max] | 10.00 bar |
| Interval reglare [bar] Pe [Min] | 1.00 bar |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 145.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 14.50 psig |
| Material Description | RT116 Pressure Switch I/12 |
| Nr. dosar SCIP | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 22.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 320 psig |
| Presiune de testare max. [bar] Pe | 25.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 363.0 psig |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 017-520066 |
| Servisabil | Sisteme de contact |
| Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
| Standard conexiune presiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | RT116 |
| Valoare nominală contact | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.963 Kilogram |
| Greutate netă | 0.853 Kilogram |
| Volume | 3.33 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142118 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |