Presostat presiune diferenţială, WNS
061G4043
Presostat presiune diferenţială, Tip produs: WNS
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Presostate
061G4043
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Presostat presiune diferenţială |
| Denumire tip | WNS-C102X |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Material Description | WNS Diff. Pressure Switch C102X |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | WNS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.625 Kilogram |
| Greutate netă | 0.594 Kilogram |
| Volume | 1.229 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428277457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |