Presostat presiune diferenţială, ONS
061G4025
Presostat presiune diferenţială, Tip produs: ONS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Presostate
061G4025
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Presostat presiune diferenţială |
| Denumire tip | ONS-C106XQ29 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Material Description | ONS Diff. Pressure Switch C106XQ29 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | ONS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.721 Kilogram |
| Greutate netă | 0.685 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 2.028 Litru |
| EAN/UPC | 5702428277594 |