Comutator presiune, KP6AS
060-537366
null: 8 - 42, Diferențial [bar]: 4, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Max. manual, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 12 x 1.5, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 46.5
060-537366
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Agent frigorific | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744 |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R134aR513AR515B |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744 |
| Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprobare | CCCCEEACGLLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 36 buc |
| Categorie | IV |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa carcasei | IP30 |
| Clasificare carcasă Nema (~) | 1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conexiune electrică | Supapă cablu din cauciuc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| De considerat | Not applicable for liquid line |
| Denumire produs | Comutator presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | KP Pressure Switch |
| Descrierea produselor | Comutator presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferențial [bar] | 4.00 bar |
| Diferențial [psi] | 58.00 psi |
| Dimensiune conexiune electrică | 6-14 mm |
| Dimensiune conexiune presiune | 12 x 1.5 |
| Element detectare presiune | Burdufuri |
| EN 60947 proprietăți electrice | Izolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 proprietăți fire | Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Max. manual |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 149 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -13 °F |
| Interval reglare [bar] Pe [Max] | 42.00 bar |
| Interval reglare [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 610.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Material Description | KP6AS Pressure Switch M/36 |
| Note conexiune presiune | Inel de tăiere tub 6mm |
| Nr. dosar SCIP | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| Nume fișier aprobare UL | E31024 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 46.5 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 675 psig |
| Presiune de testare max. [bar] Pe | 46.5 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 675.0 psig |
| Presiune tată/mamă | TATĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Standard conexiune presiune | ISO 8434-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tip conexiune presiune | M |
| Tip produs | KP6AS |
| Valoare nominală contact | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.346 Kilogram |
| Greutate netă | 0.293 Kilogram |
| Volume | 0.57 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |