Danfoss logo
KP7S Pressure Switch , WEB060-8066, Left

Comutator presiune, KP7S

060-517766

null: 8 - 32, Diferențial [bar]: 4, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Max. manual, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP44, Presiune maximă de lucru [bar]: 35

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
CategorieIV
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP44
Clasificare carcasă Nema (~)2
Clauză de derogare RoHS UENo
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăSupapă cablu din cauciuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
De consideratNot applicable for liquid line
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKP Pressure Switch
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar]4.00 bar
Diferențial [psi]58.00 psi
Dimensiune conexiune electrică6-14 mm
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareMax. manual
Grup de fluide1
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-13 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]32.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]8.00 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]464.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]116.00 psig
Material DescriptionKP7S Pressure Switch I/40
Nr. dosar SCIPec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Nume fișier aprobare ULE31024
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]510 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe35.0 bar
Presiune de testare max. [psig]510.0 psig
Presiune spargere [bar]140.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic060-119266
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneDIN 8906
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip produsKP7S
Valoare nominală contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.331 Kilogram
Greutate netă0.296 Kilogram
Volume0.562 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428027632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm