Danfoss logo
Pressure switch, KP5A_060-500766

Comutator presiune, KP5A

060-500791

null: 8 - 32, Diferențial [bar]: 3, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Max. manual, Tip conexiune presiune: M, Dimensiune conexiune presiune: 12 x 1.5, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 35

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj36 buc
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăSupapă cablu din cauciuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKP KPI
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar]3.00 bar
Diferențial [psi]43.00 psi
Dimensiune conexiune electrică6-14 mm
Dimensiune conexiune presiune12 x 1.5
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareMax. manual
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]32.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]8.00 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]464.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]116.00 psig
Material DescriptionKP5A Pressure Switch M/36
Note conexiune presiuneInel de tăiere tub 6mm
Nr. dosar SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nume fișier aprobare ULE31024
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]510 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe35.0 bar
Presiune de testare max. [psig]510.0 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneISO 8434-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip conexiune presiuneM
Tip produsKP5A
Valoare nominală contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.49 Kilogram
Greutate netă0.487 Kilogram
Volume0.57 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424497248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm