Danfoss logo
KP5 Pressure Switch, WEB060-8091

Comutator presiune, KP5

060-117991

null: 8 - 32, Diferențial [bar]: 1.8 - 6, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Clasa carcasei: IP44, Presiune maximă de lucru [bar]: 35

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Clasa carcaseiIP44
Clasificare carcasă Nema (~)2
Clauză de derogare RoHS UENo
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăSupapă cablu din cauciuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKP KPI
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar] [Max]6.00 bar
Diferențial [bar] [Min]1.80 bar
Diferențial [psi] [Max]87.00 psi
Diferențial [psi] [Min]26.00 psi
Dimensiune conexiune electrică6-14 mm
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Caracteristicile
Valoare
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]32.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]8.00 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]464.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]116.00 psig
Material DescriptionKP5 Pressure Switch M/32
Nr. dosar SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nume fișier aprobare ULE31024
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]510 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe35.0 bar
Presiune de testare max. [psig]510.0 psig
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneEN 1254-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip conexiune presiuneLIPITURĂ, ODF
Tip produsKP5
Valoare nominală contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.338 Kilogram
Greutate netă0.303 Kilogram
Volume1.277 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424498313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm