Danfoss logo
Pressure switch, KP1_060-110391

Comutator presiune, KP1

060-110391

null: -0.9 - 7, Diferențial [bar]: 0.7, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Min. manual, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 17

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj36 buc
CategorieIV
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăSupapă cablu din cauciuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKP KPI
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar]0.70 bar
Diferențial [psi]10.00 psi
Dimensiune conexiune electrică6-14 mm
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Caracteristicile
Valoare
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareMin. manual
Grup de fluide1
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-13 °F
Interval reglare27 inHg - 101 psig
Interval reglare [bar] Pe [Max]7.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]-0.90 bar
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/36
Nr. dosar SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nume fișier aprobare ULE31024MH27572
Presiune maximă de lucru [bar]17.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]245 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe20.0 bar
Presiune de testare max. [psig]290.0 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneDIN 8906
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip produsKP1
Valoare nominală contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.327 Kilogram
Greutate netă0.285 Kilogram
Volume0.553 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424497729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm