Danfoss logo
KP6EB Pressure Switch M/32 ATEX, WEB060-8302

Comutator presiune, KP6EB

060-522566

null: 8 - 42, Diferențial [bar]: 4, Funcție de contact: SPDT aur, Funcție de resetare: Max. manual, Tip conexiune presiune: LIPITURĂ, ODF, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Clasa carcasei: IP30, Presiune maximă de lucru [bar]: 46.5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR452BR454AR454BR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Agenți de refrigerare fără uleiR1234ze(E)R516A
Agenți frigorifici aprobați ULR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR516AR600R600a
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareATEX - Cat. 3 - Zona 2CCCCEEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAcURus
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
CategorieIV
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Comentarii con. electricăPresetupă cablu metal
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKP Pressure Switch
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar]4.00 bar
Diferențial [psi]58.00 psi
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVProt. scurtcircuit, siguranţă: 10A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT aur
Funcție de resetareMax. manual
Grup de fluide1
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]60 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]42.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]8.00 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]610.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]116.00 psig
Material DescriptionKP6EB Pressure Switch M/32 ATEX
Nr. dosar SCIPec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Presiune maximă de lucru [bar]46.5 bar
Presiune maximă de lucru [psig]675 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe46.5 bar
Presiune de testare max. [psig]675.0 psig
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneEN 1254-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Text vânzări ATEX-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
Tip conexiune presiuneLIPITURĂ, ODF
Tip produsKP6EB
Valoare nominală contactCi max: 0.5 nFIi max: 0.1 ALi max: 0.2 μHPi max: 1 WUi max: 30 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.41 Kilogram
Greutate netă0.394 Kilogram
Volume1.281 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428659802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm