Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Comutator presiune compact, HTB

061G1079

Funcție de contact: SPST, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune: 2.4 mm, Presiune maximă de lucru [bar]: 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Categorie interval de presiuneÎnaltă presiune
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieHTB-3UA16
Comentarii con. electrică2 x terminal Faston 250
Conexiune electricăConectori papuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune compact
Denumire tipHTB-3UA16
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune2.4 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Funcție de contactSPST
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UA16 I/100
Opțiuni de montare2 x M4 x 0.7
Presiune maximă de lucru [bar]25.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]362 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe30.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare de presiune OPRIT [bar]14.8 bar
Setare de presiune PORNIT [bar]16.0 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip produsHTB
Valoare nominală contactAC125V/AC240VFLA 20 A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.112 Kilogram
Greutate netă0.111 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.435 Litru
EAN/UPC5702428257534