Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Comutator presiune compact, FTB

061G1087

Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Manual, Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Presiune tată/mamă: TATĂ, Presiune maximă de lucru [bar]: 30

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
AprobareCEPED
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Categorie interval de presiuneÎnaltă presiune
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieFTB-X389
Comentarii con. electrică3 x terminal Faston 250
Conexiune electricăConectori papuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune compact
Denumire tipFTB-X389
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune7 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPDT
Caracteristicile
Valoare
Funcție de resetareManual
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionFTB Pressure Switch X389 I/100
Opțiuni de montare2 x M4 x 0.7
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]435 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe43.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare de presiune OPRIT [psig]430.0 psig
Setare de presiune PORNIT [psig]357.5 psig
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip produsFTB
Valoare nominală contactAC125V/AC250VFLA 0,5-1,5A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.124 Kilogram
Greutate netă0.052 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.445 Litru
EAN/UPC5702428531528