Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Comutator presiune compact, FTB

061G1086

Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Manual, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Presiune maximă de lucru [bar]: 30

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
AprobareCEPED
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Categorie interval de presiuneÎnaltă presiune
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieFTB-X326
Comentarii con. electrică3 x terminal Faston 250
Conexiune electricăConectori papuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune compact
Denumire tipFTB-X326
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune¼ in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPDT
Caracteristicile
Valoare
Funcție de resetareManual
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionFTB Pressure Switch X326 I/100
Opțiuni de montare2 x M4 x 0.7
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]435 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe43.0 bar
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare de presiune OPRIT [psig]400.0 psig
Setare de presiune PORNIT [psig]327.5 psig
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip produsFTB
Valoare nominală contactAC125V/AC250VFLA 6 A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.118 Kilogram
Greutate netă0.074 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.445 Litru
EAN/UPC5702428531511