Comutator presiune compact, FTB
061G1055
Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Manual, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Presiune maximă de lucru [bar]: 33
061G1055
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Agent frigorific | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Categorie interval de presiune | Înaltă presiune |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | FTB-X308 |
| Comentarii con. electrică | 3 x terminal Faston 250 |
| Conexiune electrică | Conectori papuc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Comutator presiune compact |
| Denumire tip | FTB-X308 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune presiune | ¼ in |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Manual |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 1000 mm |
| Material Description | FTB Pressure Switch X308 I/100 |
| Opțiuni de montare | 2 x M4 x 0.7 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 33.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 478 psig |
| Presiune de testare max. [bar] Pe | 40.0 bar |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Setare de presiune OPRIT [psig] | 302.5 psig |
| Setare de presiune PORNIT [psig] | 375.0 psig |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune presiune | MANŞON |
| Tip produs | FTB |
| Valoare nominală contact | AC125V/AC240VFLA 0.5-4 A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.141 Kilogram |
| Greutate netă | 0.134 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.441 Litru |
| EAN/UPC | 5702428257701 |