Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Comutator presiune compact, FTB

061G1009

Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Manual, Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune: 2.4 mm, Presiune maximă de lucru [bar]: 33
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: FTB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
AprobareUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Categorie interval de presiuneÎnaltă presiune
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieFTB-3UC11
Comentarii con. electrică3 x terminal Faston 250
Conexiune electricăConectori papuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune compact
Denumire tipFTB-3UC11
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune2.4 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareManual
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
Opțiuni de montare2 x M4 x 0.7
Presiune maximă de lucru [bar]33.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]478 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe40.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare de presiune OPRIT [bar]27.0 bar
Setare de presiune PORNIT [bar]22.0 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip produsFTB
Valoare nominală contactAC125V/AC240VFLA 20 A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.114 Kilogram
Greutate netă0.108 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.304 Litru
EAN/UPC5702428257947