Danfoss logo
Compact pressure switch, ETB_061G1088

Comutator presiune compact, ETB

061G1088

Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Manual, Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Presiune tată/mamă: TATĂ, Presiune maximă de lucru [bar]: 11

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
AprobareCEPED
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Categorie interval de presiunePresiune scăzută
Cod specificațieETB-X331
Comentarii con. electrică3 x terminal Faston 250
Conexiune electricăConectori papuc
Denumire produsComutator presiune compact
Denumire produs dosar SCIPT2/TE2
Denumire tipETB-X331
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune2.4 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareManual
Grupă de produseComutatoare și termostate
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionETB Pressure Switch X331 I/100
Nr. dosar SCIP6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
Opțiuni de montare2 x M4 x 0.7
Presiune maximă de lucru [bar]11.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]159 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe16.5 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare de presiune OPRIT [psig]7.1 psig
Setare de presiune PORNIT [psig]21.3 psig
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip produsETB
Valoare nominală contactAC125V/AC250VFLA 6 A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.134 Kilogram
Greutate netă0.118 Kilogram
Volume0.445 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428531535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm