Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Comutator presiune compact, ETB

061G1006

Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Manual, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Presiune tată/mamă: MAMĂ, Presiune maximă de lucru [bar]: 15

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Agent frigorificR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Categorie interval de presiunePresiune scăzută
Cod specificațieETB-X310
Comentarii con. electrică3 x terminal Faston 250
Conexiune electricăConectori papuc
Denumire produsComutator presiune compact
Denumire produs dosar SCIPT2/TE2
Denumire tipETB-X310
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune¼ in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareManual
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionETB Pressure Switch X310 I/100
Nr. dosar SCIP6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
Opțiuni de montare2 x M4 x 0.7
Presiune maximă de lucru [bar]15.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]218 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe16.5 bar
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare de presiune OPRIT [bar]2.0 bar
Setare de presiune PORNIT [bar]3.0 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip produsETB
Valoare nominală contactAC125V/AC250VFLA 1-20 A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.139 Kilogram
Greutate netă0.132 Kilogram
Volume0.441 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428257978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm