Comutator presiune, DNS
061G3066
Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 25
061G3066
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Comutator presiune |
| Denumire tip | DNS-D606XMQ004 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Material Description | DNS Pressure Switch D606XMQ004 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | DNS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.659 Kilogram |
| Greutate netă | 0.626 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.224 Litru |
| EAN/UPC | 5702428277754 |