Umidostat cameră, AHS
061H6000
Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 45
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Presostate
061H6000
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 45 buc |
| Denumire produs | Umidostat cameră |
| Denumire tip | AHS-C1090 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Material Description | AHS Room Humidistat C1090 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Tip produs | AHS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.185 Kilogram |
| Greutate netă | 0.176 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.32 Litru |
| EAN/UPC | 5702428274210 |