Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Comutator nivel lichid, RT281A

017D004666

Interval temperatură [°C]: -30 - 20, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Elemente detectare căldură, Lungime tub capilar [mm]: 3000, Clasa carcasei: IP66
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Comutatoare pentru nivelul de lichid

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii genericeAccesorii comutatoare
AprobareCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Clasa carcaseiIP66
Clauză de derogare RoHS UENo
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator nivel lichid
Denumire produs dosar SCIPElectric control valve body(2)
Descrierea produselorComutator nivel lichid
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electrică2xPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune3/8
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVProt. scurtcircuit, siguranţă: 10A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune lungime tub cap. [in]118 1/8 in
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]70 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-20 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-58 °F
Interval temperatură [°C] [Max]20 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-30 °C
Lungime tub capilar [mm]3000 mm
Material DescriptionRT281A LEVEL ALARM/REGULATOR
Nr. dosar SCIPd64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
Presiune maximă de lucru [bar]22.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]319 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe25.0 bar
Presiune de testare max. [psig]362.0 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilSisteme de contact
Spec. electrică standardEN 60947-4/-5
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură senzor max. [°C]80 °C
Temperatură senzor max. [°F]176.0 °F
Timp eliberare releu [s]0 s
Tip conexiune presiuneG
Tip de senzorElemente detectare căldură
Tip produsRT281A
Valoare nominală contactAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.12 Kilogram
Greutate netă1.842 Kilogram
Volume5.087 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428042734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm