Danfoss logo
FQS, Danfoss Saginomiya flow switch

Comutator debit, FQS

061H4013

Tip conexiune presiune: R, Dimensiune conexiune presiune: 1 in, Mediu: Glicol; Apă proaspătă; Saramură neutră, Tip de racord: Filet, Funcție de contact: SPDT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Adj. decr. DN100/4 in [l/min] [Max]940 l/min
Adj. decr. DN100/4 in [l/min] [Min]200 l/min
Adj. decr. DN125/5 in [l/min] [Max]1120 l/min
Adj. decr. DN125/5 in [l/min] [Min]350 l/min
Adj. decr. DN150/6 in [l/min] [Max]1700 l/min
Adj. decr. DN150/6 in [l/min] [Min]530 l/min
Adj. decr. DN25/1 in [l/min] [Max]45 l/min
Adj. decr. DN25/1 in [l/min] [Min]18 l/min
Adj. decr. DN32/1-1/4 in [l/min] [Max]100 l/min
Adj. decr. DN32/1-1/4 in [l/min] [Max]43 l/min
Adj. decr. DN40/1-1/2 in [l/min] [Max]140 l/min
Adj. decr. DN40/1-1/2 in [l/min] [Max]63 l/min
Adj. decr. DN50/2 in [l/min] [Max]250 l/min
Adj. decr. DN50/2 in [l/min] [Min]50 l/min
Adj. decr. DN65/2-1/2 in [l/min] [Max]565 l/min
Adj. decr. DN65/2-1/2 in [l/min] [Max]105 l/min
Adj. decr. DN80/3 in [l/min] [Max]850 l/min
Adj. decr. DN80/3 in [l/min] [Min]100 l/min
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
CarcasăOBIŞNUIT
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP20
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator debit
Denumire tipFQS-030GQ9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune1 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Grupă de produseComutatoare și termostate
Incr. adj. DN100/4 in [l/min] [Max]950 l/min
Incr. adj. DN100/4 in [l/min] [Min]210 l/min
Incr. adj. DN125/5 in [l/min] [Max]1140 l/min
Caracteristicile
Valoare
Incr. adj. DN125/5 in [l/min] [Min]380 l/min
Incr. adj. DN150/6 in [l/min] [Max]1800 l/min
Incr. adj. DN150/6 in [l/min] [Min]570 l/min
Incr. adj. DN25/1 in [l/min] [Max]50 l/min
Incr. adj. DN25/1 in [l/min] [Min]21 l/min
Incr. adj. DN32/1-1/4 in [l/min] [Max]102 l/min
Incr. adj. DN32/1-1/4 in [l/min] [Min]46 l/min
Incr. adj. DN40/1-1/2 in [l/min] [Max]145 l/min
Incr. adj. DN40/1-1/2 in [l/min] [Min]68 l/min
Incr. adj. DN50/2 in [l/min] [Max]255 l/min
Incr. adj. DN50/2 in [l/min] [Min]58 l/min
Incr. adj. DN65/2-1/2 in [l/min] [Max]570 l/min
Incr. adj. DN65/2-1/2 in [l/min] [Min]120 l/min
Incr. adj. DN80/3 in [l/min] [Max]880 l/min
Incr. adj. DN80/3 in [l/min] [Min]115 l/min
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]112 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-13 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]5 °C
Interval de temperatură mediu [°F]212 °F
Interval diametru conducte Ø [in] [Max]6 in
Interval diametru conducte Ø [in] [Min]1 in
Interval diametru conducte Ø [mm] [Max]150 mm
Interval diametru conducte Ø [mm] [Min]25 mm
Material DescriptionFQS Flow Switch 030GQ9
MediuApă proaspătăGlicolSaramură neutră
Presiune maximă de lucru [bar]9.8 bar
Presiune maximă de lucru [psig]142 psig
Presiune spargere [bar]48.0 bar
Presiune spargere [psig]696 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune presiuneR
Tip de racordFilet
Tip produsFQS
Viteză debit max. [m/s]2 m/s

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.656 Kilogram
Greutate netă0.055 Kilogram
Volume1.935 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428275347
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm