Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, flare, auto / auto)

Comutator presiune, KPU16W

060-5251

null: -0.2 - 7.5, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 42, Diferențial partea stângă [bar]: 0.7 - 4, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: SPDT+SPST(NO), Funcție de resetare, partea stângă: Auto, Funcție de resetare, partea dreaptă: Auto

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj14 buc
CategorieIV
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Comentarii con. electricăfor ½ in male pipe thread
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăOrificiu
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
De consideratNot applicable for liquid line
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKPU Pressure Switch
Descrierea produselorControl dublu al presiunii
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial partea dreaptă [psi]60.0 psi
Diferențial partea dreaptă [psi]4.0 bar
Diferențial partea stângă [bar] [Max]4.00 bar
Diferențial partea stângă [bar] [Min]0.70 bar
Diferențial partea stângă [psi] [Max]60.0 psi
Diferențial partea stângă [psi] [Min]10.0 psi
Dimensiune conexiune electrică⅞ in
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT+SPST(NO)
Funcție de resetare, partea dreaptăAuto
Funcție de resetare, partea stângăAuto
Grup de fluide1
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval reglare partea stângă Pe6 inHg - 108 psig
Material DescriptionKPU16W Pressure Switch M/14
MWP partea dreaptă [bar] Pe46.5 bar
MWP partea dreaptă [psig] Pe675.0 psig
MWP partea stângă [bar] Pe17.0 bar
MWP partea stângă [psig] Pe250 psig
Nr. dosar SCIP2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Nume fișier aprobare ULE31024
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Reglare partea dreaptă [bar]Pe [Max]42.0 bar
Reglare partea dreaptă [bar]Pe [Min]8.0 bar
Reglare partea dreaptă [psig]Pe [Max]600.0 psig
Reglare partea dreaptă [psig]Pe [Min]100.0 psig
Reglare partea stângă [bar]Pe [Max]7.50 bar
Reglare partea stângă [bar]Pe [Min]-0.20 bar
Reglare partea stângă [psig]Pe [Max]108.00 psig
Reglare partea stângă [psig]Pe [Min]-3.00 psig
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneDIN 8906
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip produsKPU16W
Valoare nominală contactCC = 12 W sarcină pilot144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.907 Kilogram
Greutate netă0.862 Kilogram
Volume1.078 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428063876
Proposition 65Cancer