Pressure switch, KP47WB
060K4723
Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible
060K4723
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Switches accessories |
| Agent frigorific | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R134aR513AR515B |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprobare | CCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 32 pc |
| Clasa carcasei | IP44 |
| Clasificare carcasă Nema (~) | 2 |
| Compatibilitate lubrifianți | Oilfree applications |
| Conexiune electrică | Rubber cable gland |
| De considerat | Not applicable for liquid line |
| Denumire produs | Pressure switch |
| Denumire produs dosar SCIP | KP KPI |
| Descrierea produselor | Dual Pressure Control |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferențial partea dreaptă [psi] | 58.0 psi |
| Diferențial partea dreaptă [psi] | 4.0 bar |
| Diferențial partea stângă [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Diferențial partea stângă [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Diferențial partea stângă [psi] [Max] | 58.0 psi |
| Diferențial partea stângă [psi] [Min] | 10.0 psi |
| Dimensiune conexiune electrică | 6-14 mm |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Element detectare presiune | Bellows |
| EN 60947 proprietăți electrice | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 proprietăți fire | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Formatul ambalajului | Industrial pack |
| Funcție de contact | SPDT+SPST(NO) |
| Funcție de resetare, partea dreaptă | Max convertible |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție de resetare, partea stângă | Auto |
| Grupă de produse | Switches and thermostats |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 149 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -13 °F |
| Interval reglare partea stângă Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Material Description | KP47WB Pressure Switch I/32 |
| MWP partea dreaptă [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP partea dreaptă [psig] Pe | 464.0 psig |
| MWP partea stângă [bar] Pe | 21.5 bar |
| MWP partea stângă [psig] Pe | 312 psig |
| Nr. dosar SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nume fișier aprobare UL | E31024 |
| Pres. test. max. partea dreaptă [bar] | 35 bar |
| Pres. test. max. partea stângă [bar] | 24 bar |
| Presiune tată/mamă | Male |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 060-470366 |
| Reglare partea dreaptă [bar]Pe [Max] | 32.0 bar |
| Reglare partea dreaptă [bar]Pe [Min] | 8.0 bar |
| Reglare partea dreaptă [psig]Pe [Max] | 464.0 psig |
| Reglare partea dreaptă [psig]Pe [Min] | 116.0 psig |
| Reglare partea stângă [bar]Pe [Max] | 7.50 bar |
| Reglare partea stângă [bar]Pe [Min] | -0.20 bar |
| Servisabil | No |
| Standard conexiune presiune | DIN 8906 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tip conexiune presiune | Flare |
| Tip produs | KP47WB |
| Valoare nominală contact | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 480 Gram |
| Greutate netă | 477 Gram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |