Danfoss logo
Comutator presiune, KP15-product-details

Comutator presiune, KP15

060K1154

null: -0.2 - 7.5, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 32, Diferențial partea stângă [bar]: 0.7 - 4, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: SPDT+SPST(NO), Funcție de resetare, partea stângă: MIN. CONVERTIBIL

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Clasa carcaseiIP44
Clasificare carcasă Nema (~)2
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăSupapă cablu din cauciuc
Denumire produsComutator presiune
Descrierea produselorControl dublu al presiunii
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial partea dreaptă [psi]58.0 psi
Diferențial partea dreaptă [psi]4.0 bar
Diferențial partea stângă [bar] [Max]4.00 bar
Diferențial partea stângă [bar] [Min]0.70 bar
Diferențial partea stângă [psi] [Max]58.0 psi
Diferențial partea stângă [psi] [Min]10.0 psi
Dimensiune conexiune electrică6-14 mm
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT+SPST(NO)
Funcție de resetare, partea dreaptăCONVERTIBIL MAX.
Caracteristicile
Valoare
Funcție de resetare, partea stângăMIN. CONVERTIBIL
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval reglare partea stângă Pe6 inHg - 108 psig
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/24
MWP partea dreaptă [bar] Pe35.0 bar
MWP partea dreaptă [psig] Pe510.0 psig
MWP partea stângă [bar] Pe17.0 bar
MWP partea stângă [psig] Pe245 psig
Nume fișier aprobare ULE31024
Pres. test. max. partea dreaptă [bar]35 bar
Pres. test. max. partea stângă [bar]20 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Reglare partea dreaptă [bar]Pe [Max]32.0 bar
Reglare partea dreaptă [bar]Pe [Min]8.0 bar
Reglare partea dreaptă [psig]Pe [Max]464.0 psig
Reglare partea dreaptă [psig]Pe [Min]116.0 psig
Reglare partea stângă [bar]Pe [Max]7.50 bar
Reglare partea stângă [bar]Pe [Min]-0.20 bar
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneDIN 8906
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip produsKP15
Valoare nominală contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.62 Kilogram
Greutate netă0.6 Kilogram
Volume0.842 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255215738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm