Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Comutator presiune, KP17WB

060-539466

Diferențial partea stângă [bar]: 1, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: SPDT+SPST(NO), Funcție de resetare, partea stângă: Auto, Funcție de resetare, partea dreaptă: CONVERTIBIL MAX.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
CategorieIV
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP44
Clasificare carcasă Nema (~)2
Clauză de derogare RoHS UENo
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăSupapă cablu din cauciuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
De consideratNot applicable for liquid line
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKP KPI
Descrierea produselorControl dublu al presiunii
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial partea dreaptă [psi]58.0 psi
Diferențial partea dreaptă [psi]4.0 bar
Diferențial partea stângă [bar]1.00 bar
Diferențial partea stângă [psi]14.5 psi
Dimensiune conexiune electrică6-14 mm
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPDT+SPST(NO)
Funcție de resetare, partea dreaptăCONVERTIBIL MAX.
Funcție de resetare, partea stângăAuto
Grup de fluide1
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-13 °F
Material DescriptionKP17WB Pressure Switch I/32
MWP partea dreaptă [bar] Pe32.0 bar
MWP partea dreaptă [psig] Pe464.0 psig
MWP partea stângă [bar] Pe17.0 bar
MWP partea stângă [psig] Pe245 psig
Nr. dosar SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nume fișier aprobare ULE31024
Pres. test. max. partea dreaptă [bar]35 bar
Pres. test. max. partea stângă [bar]20 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Set. fabrică partea dreaptă [bar]18.0 bar
Set. fabrică partea dreaptă [psig]261 psig
Set. fabrică partea stânga [bar]1.0 bar
Set. fabrică partea stânga [psig]14.5 psig
Standard conexiune presiuneDIN 8906
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip produsKP17WB
Valoare nominală contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.505 Kilogram
Greutate netă0.46 Kilogram
Volume0.703 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428079815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm