Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch - WEB060-8102

Comutator presiune, KP7ABS

060-508866

null: 8 - 32, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 32, Diferențial partea stângă [bar]: 4, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: 2 SPST(NC), Funcție de resetare, partea stângă: Max. manual, Funcție de resetare, partea dreaptă: Max. manual

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
CategorieIV
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăSupapă cablu din cauciuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
De consideratNot applicable for liquid line
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKP Pressure Switch
Descrierea produselorControl dublu al presiunii
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial partea dreaptă [psi]58.0 psi
Diferențial partea dreaptă [psi]4.0 bar
Diferențial partea stângă [bar]4.00 bar
Diferențial partea stângă [psi]58.0 psi
Dimensiune conexiune electrică6-14 mm
Dimensiune conexiune presiune12 x 1.5
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contact2 SPST(NC)
Funcție de resetare, partea dreaptăMax. manual
Caracteristicile
Valoare
Funcție de resetare, partea stângăMax. manual
Grup de fluide1
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-13 °F
Material DescriptionKP7ABS PRESSOSTAT
MWP partea dreaptă [bar] Pe35.0 bar
MWP partea dreaptă [psig] Pe510.0 psig
MWP partea stângă [bar] Pe35.0 bar
MWP partea stângă [psig] Pe510 psig
Note conexiune presiuneInel de tăiere tub 6mm
Nr. dosar SCIPec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
Nume fișier aprobare ULE31024
Piese incluseGarnitură unghi
Pres. test. max. partea dreaptă [bar]35 bar
Pres. test. max. partea stângă [bar]35 bar
Presiune spargere [bar]140.0 bar
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Reglare partea dreaptă [bar]Pe [Max]32.0 bar
Reglare partea dreaptă [bar]Pe [Min]8.0 bar
Reglare partea dreaptă [psig]Pe [Max]464.0 psig
Reglare partea dreaptă [psig]Pe [Min]116.0 psig
Reglare partea stângă [bar]Pe [Max]32.00 bar
Reglare partea stângă [bar]Pe [Min]8.00 bar
Reglare partea stângă [psig]Pe [Max]464.00 psig
Reglare partea stângă [psig]Pe [Min]116.00 psig
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneISO 8434-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tip conexiune presiuneM
Tip produsKP7ABS
Valoare nominală contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.695 Kilogram
Greutate netă0.65 Kilogram
Volume0.937 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428187114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm