Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/32_060-203191

Comutator presiune, KP15

060-204666

null: -0.2 - 7.5, Reglare partea dreaptă [bar]Pe: 8 - 32, Diferențial partea stângă [bar]: 0.7 - 4, Diferențial partea dreaptă [psi]: 4, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare, partea stângă: Auto
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: KP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj18 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Comentarii con. electricăpentru filet de conductă tată ½ in
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăOrificiu
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKP/KPI pressure switch
Descrierea produselorControl dublu al presiunii
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial partea dreaptă [psi]58.0 psi
Diferențial partea dreaptă [psi]4.0 bar
Diferențial partea stângă [bar] [Max]4.00 bar
Diferențial partea stângă [bar] [Min]0.70 bar
Diferențial partea stângă [psi] [Max]58.0 psi
Diferențial partea stângă [psi] [Min]10.0 psi
Dimensiune conexiune electrică⅞ in
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Caracteristicile
Valoare
Fracțiune lungime tub cap. [in]36 in
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetare, partea dreaptăMax. manual
Funcție de resetare, partea stângăAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval reglare partea stângă Pe6 inHg - 108 psig
Lungime tub capilar [mm]900 mm
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/18
MWP partea dreaptă [bar] Pe35.0 bar
MWP partea dreaptă [psig] Pe510.0 psig
MWP partea stângă [bar] Pe17.0 bar
MWP partea stângă [psig] Pe245 psig
Nr. dosar SCIPb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nume fișier aprobare ULE31024
Pres. test. max. partea dreaptă [bar]35 bar
Pres. test. max. partea stângă [bar]20 bar
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Reglare partea dreaptă [bar]Pe [Max]32.0 bar
Reglare partea dreaptă [bar]Pe [Min]8.0 bar
Reglare partea dreaptă [psig]Pe [Max]464.0 psig
Reglare partea dreaptă [psig]Pe [Min]116.0 psig
Reglare partea stângă [bar]Pe [Max]7.50 bar
Reglare partea stângă [bar]Pe [Min]-0.20 bar
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneDIN 8912
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiunePiuliţă manşon
Tip produsKP15
Valoare nominală contact120Vac,16FLA,96LRA,3A sarcină pilot16 A rezistent, monofazic240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A rezistent, monofazicExtra: 50 VA, 240 V c.a. sarcină pilot

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.625 Kilogram
Greutate netă0.558 Kilogram
Volume1.25 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428400664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm