Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Presostat presiune diferenţială, MP54

060B210991

Funcție de resetare: Min. manual, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Clasa carcasei: IP20, Presiune maximă de lucru [bar]: 17

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii generice
Agent frigorificR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR11R113R12R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507CR513AR515BR516A
AjustareÎntrerupere pentru presiune în scădere
Ambient Temp. Notă:Bellows max 100 °C/212 °F
AprobareCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj21 buc
Clasa carcaseiIP20
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăConector cablu pivot
Conexiune electrică standardANSI/ASME B1.20.1
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsPresostat presiune diferenţială
Descrierea produselorDif. Comutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial de contact [bar]0.20 bar
Diferențial fix [bar]0.41 bar
Diferențial fix [psi]6 psi
Dimensiune conexiune electricăNPSM 1/2 - 14
Dimensiune conexiune presiune¼ in
EchipamentReleu de timp termic
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 250VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVProt. scurtcircuit, siguranţă: 2A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,2-1,0 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2Solid/din fire: 0,2-1,5 mm2
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareMin. manual
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Max]12 bar
Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Min]-1 bar
Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Max]175 psig
Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Min]-15 psig
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]60 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Nume fișier aprobareE31024
Presiune maximă de lucru [bar]17.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]245 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe22.0 bar
Presiune de testare max. [psig]319.0 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneDIN 8906
Timp eliberare releu [s]120 s
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip produsMP54
Valoare nominală contactAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.79 Kilogram
Greutate netă0.693 Kilogram
Volume1.972 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424499488
Proposition 65Cancer