Danfoss logo
Presostat presiune diferenţială, MP55A-product-details

Presostat presiune diferenţială, MP55A

060B029866

Interval setare pres. dif. [bar]: 0.3 - 4.5, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Clasa carcasei: IP20, Presiune maximă de lucru [bar]: 17
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MP54 / MP55 / MP55A

Înlocuire recomandată: 060B029891

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii generice
Agent frigorificR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Agenți frigorifici aprobați ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
AjustareÎntrerupere pentru presiune în scădere
Ambient Temp. Notă:Bellows max 100 °C/212 °F
AprobareCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj21 buc
Clasa carcaseiIP20
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsPresostat presiune diferenţială
Descrierea produselorDif. Comutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial de contact [bar]0.20 bar
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune3/8
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 250VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVProt. scurtcircuit, siguranţă: 2A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,2-1,0 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2Solid/din fire: 0,2-1,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Max]12 bar
Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Min]-1 bar
Caracteristicile
Valoare
Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Max]175 psig
Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Min]-15 psig
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]60 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval setare pres. dif. [bar] [Max]4.50 bar
Interval setare pres. dif. [bar] [Min]0.30 bar
Interval setare pres. dif. [MPa] [Max]0.45 MPa
Interval setare pres. dif. [MPa] [Min]0.03 MPa
Interval setare pres. dif. [psi] [Max]65.0 psi
Interval setare pres. dif. [psi] [Min]4.3 psi
Material DescriptionMP55A DIFFERENTIAL PRESSOSTAT
Nr. dosar SCIPd6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Presiune maximă de lucru [bar]17.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]245 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe22.0 bar
Presiune de testare max. [psig]319.0 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare fabrică [psig]9.0 psig
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Timp eliberare releu [s]0 s
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMP55A
Valoare nominală contactAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.846 Kilogram
Greutate netă0.784 Kilogram
Volume1.921 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428365710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm