Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Presostat presiune diferenţială, MP55

060B017366

Interval setare pres. dif. [bar]: 0.3 - 4.5, Funcție de resetare: Min. manual, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Clasa carcasei: IP20, Presiune maximă de lucru [bar]: 17
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: MP54 / MP55 / MP55A

Înlocuire recomandată: 060B017391

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii generice
Agent frigorificR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Agenți frigorifici aprobați ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
AjustareÎntrerupere pentru presiune în scădere
Altă documentație RoHSSaudi Arabia RoHS
Ambient Temp. Notă:Bellows max 100 °C/212 °F
AprobareCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS ChinaTYSKUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj21 buc
Clasa carcaseiIP20
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsPresostat presiune diferenţială
Descrierea produselorDif. Comutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial de contact [bar]0.20 bar
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune¼ in
EchipamentReleu de timp termic
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 250VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVProt. scurtcircuit, siguranţă: 2A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,2-1,0 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2Solid/din fire: 0,2-1,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareMin. manual
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Max]12 bar
Caracteristicile
Valoare
Interval de funcț. partea LP [bar] Pe [Min]-1 bar
Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Max]175 psig
Interval de funcț. partea LP [psig] Pe [Min]-15 psig
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]60 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval setare pres. dif. [bar] [Max]4.50 bar
Interval setare pres. dif. [bar] [Min]0.30 bar
Interval setare pres. dif. [MPa] [Max]0.45 MPa
Interval setare pres. dif. [MPa] [Min]0.03 MPa
Interval setare pres. dif. [psi] [Max]65.0 psi
Interval setare pres. dif. [psi] [Min]4.3 psi
Material DescriptionMP55 DIFFERENTIAL PRESSOSTAT
Nr. dosar SCIPd6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Presiune maximă de lucru [bar]17.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]245 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe22.0 bar
Presiune de testare max. [psig]319.0 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Setare fabrică [psig]9.0 psig
Spec. electrică standardEN 60947-5
Standard conexiune presiuneDIN 8906
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Timp eliberare releu [s]120 s
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip produsMP55
Valoare nominală contactAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.74 Kilogram
Greutate netă0.66 Kilogram
Volume1.921 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428365543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm