Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Pressure switch, CKB

061Z5008

Reset function: Manual, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR744
AprobareC UL US UL60730CE 0035TÜV
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 pc
Categorie interval de presiuneHigh pressure
Clasa carcaseiIP65
Cod specificațieCKB-2UCBM5008
Comentarii con. electricăDIN plug not included
Conexiune electricăDIN Spade
Denumire produsPressure switch
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune1/4 in
Formatul ambalajuluiIndustrial pack
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareManual
Grupă de produseSwitches and thermostats
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]150 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Lungime racord de presiune [mm]43 mm
Lungimea racordului de presiune [in]1.69 in
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5008
Note conexiune presiuneDeflator
Presiune maximă de lucru [bar]143.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2074 psig
Presiune activ. mai ridicată [bar]115.00 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]1668 psi
Presiune tată/mamăFemale
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Tip conexiune presiuneFlare
Tip produsCKB
Valoare nominală contactAC=6 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.242 Kilogram
Greutate netă0.214 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255007135