Pressure switch, CKB
061Z4020
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4020
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R744 |
| Aprobare | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 pc |
| Categorie interval de presiune | High pressure |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Cod specificație | CKB-2UCBA4020 |
| Comentarii con. electrică | DIN plug not included |
| Conexiune electrică | DIN Spade |
| Denumire produs | Pressure switch |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 in |
| Formatul ambalajului | Industrial pack |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Switches and thermostats |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 150 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Lungime racord de presiune [mm] | 43 mm |
| Lungimea racordului de presiune [in] | 1.69 in |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4020 |
| Note conexiune presiune | Deflator |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 143.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2074 psig |
| Presiune activ. mai redusă [bar] | 98.00 bar |
| Presiune activ. mai redusă [psi] | 1421 psi |
| Presiune activ. mai ridicată [bar] | 108.00 bar |
| Presiune activ. mai ridicată [psi] | 1566 psi |
| Presiune tată/mamă | Female |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tip conexiune presiune | Flare |
| Tip produs | CKB |
| Valoare nominală contact | AC=6 A, 250 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.242 Kilogram |
| Greutate netă | 0.214 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 7.762 Litru |
| EAN/UPC | 5715255005780 |