Comutator presiune, CKB
061Z2006
Funcție de resetare: Manual, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Clasa carcasei: IP65, Presiune maximă de lucru [bar]: 143
061Z2006
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R744 |
| Aprobare | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 buc |
| Categorie interval de presiune | Înaltă presiune |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | CKB-2UCLM2006 |
| Comentarii con. electrică | DIN plug not included |
| Conexiune electrică | Papuc DIN |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Comutator presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune presiune | ¼ in |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Manual |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 150 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 302 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
| Lungime racord de presiune [mm] | 14 mm |
| Lungimea racordului de presiune [in] | 0.55 in |
| Material Description | CKB Presure Switch CKB-2UCLM2006 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 143.0 |
| Note conexiune presiune | Dispozitiv dezumflare |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 143.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2074 psig |
| Presiune activ. mai ridicată [bar] | 130.00 bar |
| Presiune activ. mai ridicată [psi] | 1886 psi |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune presiune | MANŞON |
| Tip produs | CKB |
| Valoare nominală contact | AC=6 A, 250 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.212 Kilogram |
| Greutate netă | 0.18 Kilogram |
| Volume | 0.524 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424504694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |