Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PSH, 061Z1

Comutator presiune, CKB

061Z1001

Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Clasa carcasei: IP65, Presiune maximă de lucru [bar]: 143

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR744
AprobareC UL US UL60730CE 0035TÜV
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
Categorie interval de presiuneÎnaltă presiune
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieCKB-2UCLA1001
Comentarii con. electricăDIN plug not included
Conexiune electricăPapuc DIN
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune¼ in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]150 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-40 °F
Lungime racord de presiune [mm]14 mm
Lungimea racordului de presiune [in]0.55 in
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCLA1001
Note conexiune presiuneDispozitiv dezumflare
Presiune maximă de lucru [bar]143.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2074 psig
Presiune activ. mai redusă [bar]30.00 bar
Presiune activ. mai redusă [psi]435 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar]40.00 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]580 psi
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip produsCKB
Valoare nominală contactAC=6 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.207 Kilogram
Greutate netă0.18 Kilogram
Volume0.524 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424504731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm