Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Comutator presiune cartuş, LCB, 2 bar, 1.2 bar

061F7229

Presiune activ. mai ridicată [bar]: 2, Presiune activ. mai redusă [bar]: 1.2, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NO), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
AprobareCEUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
CarcasăTip vid
Categorie interval de presiunePresiune scăzută
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieLCB-JA162
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare firRoşu
Denumire produsComutator presiune cartuş
Denumire produs dosar SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune¼ in
Dimensiune conexiune presiune [mm]6.35 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPST(NO)
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-55 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]275 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-70 °F
Lungime cablu [in]39.37 in
Lungime cablu [m]1.000 m
Material DescriptionLCB Cartridge Switch JA162 I/100
Note conexiune presiuneTub Cu (vârf=3mm)
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]508 psig
Presiune activ. mai redusă [bar]1.20 bar
Presiune activ. mai redusă [psi]17 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar]2.00 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]29 psi
Presiune spargere [bar]200.0 bar
Presiune spargere [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip de cabluAWG18
Tip produsLCB
Valoare nominală contactAC=6 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.077 Kilogram
Greutate netă0.073 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.225 Litru
EAN/UPC5702428266246