Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Comutator presiune cartuş, LCB, 3.2 bar, 2.14 bar

061F7101

Presiune activ. mai ridicată [bar]: 3.2, Presiune activ. mai redusă [bar]: 2.14, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NO), Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
AprobareCEUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
CarcasăHOT-MELT OBIŞNUIT
Categorie interval de presiunePresiune scăzută
Clasa carcaseiIP65
Cod specificațieLCB-PA90
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Culoare firNegru
Denumire produsComutator presiune cartuş
Denumire produs dosar SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune¼ in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPST(NO)
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-55 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]275 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-70 °F
Lungime cablu [in]39.37 in
Lungime cablu [m]1.000 m
Material DescriptionLCB Cartridge Switch PA90 I/100
Note conexiune presiuneDispozitiv dezumflare
Nr. dosar SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]508 psig
Presiune activ. mai redusă [bar]2.14 bar
Presiune activ. mai redusă [psi]31 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar]3.20 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]46 psi
Presiune spargere [bar]200.0 bar
Presiune spargere [psig]2900 psig
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip de cabluAWG18
Tip produsLCB
Valoare nominală contactAC=4 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.067 Kilogram
Greutate netă0.064 Kilogram
Volume0.218 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428266789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm