Comutator presiune cartuş, CCB, 100 bar, 70 bar
061F9908
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 100, Presiune activ. mai redusă [bar]: 70, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune [mm]: 6.35, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65
061F9908
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Agent frigorific | R744 |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R134aR513A |
| Aprobare | CETÜV |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Carcasă | EPOXY TIP |
| Categorie interval de presiune | Înaltă presiune |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | CCB-2UB03W |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conexiune electrică | Cablu |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare fir | Negru |
| Denumire produs | Comutator presiune cartuş |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune presiune [mm] | 6.35 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție de contact | SPST(NC) |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -20 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 210 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -20 °F |
| Lungime cablu [in] | 59.06 in |
| Lungime cablu [m] | 1.500 m |
| Material Description | CCB Cartridge Switch 2UB03W I/20 |
| Note conexiune presiune | Tub Cu (vârf=7mm) |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 165.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2393 psig |
| Presiune activ. mai redusă [bar] | 70.00 bar |
| Presiune activ. mai redusă [psi] | 1015 psi |
| Presiune activ. mai ridicată [bar] | 100.00 bar |
| Presiune activ. mai ridicată [psi] | 1450 psi |
| Presiune spargere [bar] | 375.0 bar |
| Presiune spargere [psig] | 5440 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip conexiune presiune | Lipitură, ODM |
| Tip de cablu | AWG18 |
| Tip produs | CCB |
| Valoare nominală contact | AC=6 A, 250 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.138 Kilogram |
| Greutate netă | 0.129 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.52 Litru |
| EAN/UPC | 5702428531474 |