Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Comutator presiune cartuş, CCB, 130 bar, 100 bar

061F9811

Presiune activ. mai ridicată [bar]: 130, Presiune activ. mai redusă [bar]: 100, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune [mm]: 6.35, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR744
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
AprobareCETÜV
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
CarcasăEPOXY TIP
Categorie interval de presiuneÎnaltă presiune
Clasa carcaseiIP65
Cod specificațieCCB-2UB06W
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Culoare firNegru
Denumire produsComutator presiune cartuş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune [mm]6.35 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPST(NC)
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]210 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-20 °F
Lungime cablu [in]59.06 in
Lungime cablu [m]1.500 m
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/100
Note conexiune presiuneTub Cu (vârf=7mm)
Nr. dosar SCIPf33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Presiune maximă de lucru [bar]165.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2393 psig
Presiune activ. mai redusă [bar]100.00 bar
Presiune activ. mai redusă [psi]1450 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar]130.00 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]1886 psi
Presiune spargere [bar]375.0 bar
Presiune spargere [psig]5440 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip de cabluAWG18
Tip produsCCB
Valoare nominală contactAC=6 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.126 Kilogram
Greutate netă0.104 Kilogram
Volume0.221 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428258067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm