Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Comutator presiune cartuş, CCB, 110 bar, 80 bar

061F9809

Presiune activ. mai ridicată [bar]: 110, Presiune activ. mai redusă [bar]: 80, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune [mm]: 6.35, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR744
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
AprobareCETÜV
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
CarcasăEPOXY TIP
Categorie interval de presiuneÎnaltă presiune
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieCCB-2UB04W
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare firNegru
Denumire produsComutator presiune cartuş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune [mm]6.35 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPST(NC)
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]210 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-20 °F
Lungime cablu [in]59.06 in
Lungime cablu [m]1.500 m
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB04W I/100
Note conexiune presiuneTub Cu (vârf=7mm)
Presiune maximă de lucru [bar]165.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2393 psig
Presiune activ. mai redusă [bar]80.00 bar
Presiune activ. mai redusă [psi]1160 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar]110.00 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]1595 psi
Presiune spargere [bar]375.0 bar
Presiune spargere [psig]5440 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip de cabluAWG18
Tip produsCCB
Valoare nominală contactAC=6 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.139 Kilogram
Greutate netă0.124 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.218 Litru
EAN/UPC5702428258081