Comutator presiune cartuş, ACB, 16.5 bar, 12 bar
061F9791
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 16.5, Presiune activ. mai redusă [bar]: 12, Funcție de resetare: Manual, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: ACB / CCB
061F9791
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Agent frigorific | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R134aR513A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Aprobare | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Carcasă | EPOXY TIP |
| Categorie interval de presiune | Înaltă presiune |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | ACB-2UB1331MW |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conexiune electrică | Cablu |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Culoare fir | Negru |
| Denumire produs | Comutator presiune cartuş |
| Denumire produs dosar SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune presiune | ¼ in |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție de contact | SPST(NC) |
| Funcție de resetare | Manual |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -20 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 135 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -55 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 275 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -70 °F |
| Lungime cablu [in] | 118.11 in |
| Lungime cablu [m] | 3.000 m |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50 |
| Note conexiune presiune | Dispozitiv dezumflare |
| Nr. dosar SCIP | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 653 psig |
| Presiune activ. mai redusă [bar] | 12.00 bar |
| Presiune activ. mai redusă [psi] | 174 psi |
| Presiune activ. mai ridicată [bar] | 16.50 bar |
| Presiune activ. mai ridicată [psi] | 239 psi |
| Presiune spargere [bar] | 200.0 bar |
| Presiune spargere [psig] | 2900 psig |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune presiune | MANŞON |
| Tip de cablu | AWG18 |
| Tip produs | ACB |
| Valoare nominală contact | AC=6 A, 250 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.139 Kilogram |
| Greutate netă | 0.084 Kilogram |
| Volume | 0.45 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |