Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

Comutator presiune cartuş, ACB, 20 bar, 16 bar

061F9126

Presiune activ. mai ridicată [bar]: 20, Presiune activ. mai redusă [bar]: 16, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
AprobareC UL US UL60730CE 0035TÜV
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
CarcasăEPOXY TIP
Categorie interval de presiuneÎnaltă presiune
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieACB-2UC136W
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Culoare firNEGRU+ALBASTRU+ROŞU
Denumire produsComutator presiune cartuş
Denumire produs dosar SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune¼ in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-55 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]275 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-70 °F
Lungime cablu [in]59.06 in
Lungime cablu [m]1.500 m
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC136W I/50
Note conexiune presiuneDispozitiv dezumflare
Nr. dosar SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]653 psig
Presiune activ. mai redusă [bar]16.00 bar
Presiune activ. mai redusă [psi]232 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar]20.00 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]290 psi
Presiune spargere [bar]200.0 bar
Presiune spargere [psig]2900 psig
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip de cabluAWG18
Tip produsACB
Valoare nominală contactAC=4 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.121 Kilogram
Greutate netă0.115 Kilogram
Volume0.458 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428259521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm