Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Comutator presiune cartuş, ACB, 28 bar, 21 bar

061F8704

Presiune activ. mai ridicată [bar]: 28, Presiune activ. mai redusă [bar]: 21, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Conectori papuc, Clasa carcasei: IP40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
AprobareC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
CarcasăOBIŞNUIT
Categorie interval de presiuneÎnaltă presiune
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieACB-2UB204
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăConectori papuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune cartuş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune¼ in
Dimensiune conexiune presiune [mm]6.35 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPST(NC)
Funcție de resetareAuto
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-55 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]275 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-70 °F
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB204 I/50
Note conexiune presiuneTub Cu (vârf=3mm)
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]653 psig
Presiune activ. mai redusă [bar]21.00 bar
Presiune activ. mai redusă [psi]305 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar]28.00 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]406 psi
Presiune spargere [bar]200.0 bar
Presiune spargere [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip produsACB
Valoare nominală contactAC=6 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.039 Kilogram
Greutate netă0.037 Kilogram
Volume0.402 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428261043
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm