Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

Comutator presiune cartuş, ACB, 31 bar, 18.96 bar

061F8596

Presiune activ. mai ridicată [bar]: 31, Presiune activ. mai redusă [bar]: 18.96, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NO), Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Conectori papuc, Clasa carcasei: IP40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
AprobareCE 0035
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj300 buc
CarcasăOBIŞNUIT
Categorie interval de presiuneÎnaltă presiune
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieACB-2UA124
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăConectori papuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsComutator presiune cartuş
Denumire produs dosar SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune¼ in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPST(NO)
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-55 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]275 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-70 °F
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA124 I/300
Note conexiune presiuneDispozitiv dezumflare
Nr. dosar SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]653 psig
Presiune activ. mai redusă [bar]18.96 bar
Presiune activ. mai redusă [psi]275 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar]31.00 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]450 psi
Presiune spargere [bar]200.0 bar
Presiune spargere [psig]2900 psig
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip produsACB
Valoare nominală contactAC=6 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.031 Kilogram
Greutate netă0.029 Kilogram
Volume0.067 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428261494
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm