Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Comutator presiune cartuş, ACB, 38 bar, 30 bar

061F8154

Presiune activ. mai ridicată [bar]: 38, Presiune activ. mai redusă [bar]: 30, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
AprobareC UL US UL60730CE 0035TÜV
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
CarcasăHOT-MELT OBIŞNUIT
Categorie interval de presiuneÎnaltă presiune
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieACB-2UB202W
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Culoare firNegru
Denumire produsComutator presiune cartuş
Denumire produs dosar SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune¼ in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPST(NC)
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-55 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]275 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-70 °F
Lungime cablu [in]39.37 in
Lungime cablu [m]1.000 m
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB202W I/100
Note conexiune presiuneDispozitiv dezumflare
Nr. dosar SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]653 psig
Presiune activ. mai redusă [bar]30.00 bar
Presiune activ. mai redusă [psi]435 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar]38.00 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]551 psi
Presiune spargere [bar]200.0 bar
Presiune spargere [psig]2900 psig
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneMANŞON
Tip de cabluAWG18
Tip produsACB
Valoare nominală contactAC=6 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.069 Kilogram
Greutate netă0.066 Kilogram
Volume0.231 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428263467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm