Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Comutator presiune cartuş, ACB, 1.5 bar, 0.2 bar

061F7784

Presiune activ. mai ridicată [bar]: 1.5, Presiune activ. mai redusă [bar]: 0.2, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NO), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
AprobareC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
CarcasăHOT-MELT OBIŞNUIT
Categorie interval de presiunePresiune scăzută
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieACB-2UB1122MW
Comentarii con. electrică0,44m (17,32 in)/0,18 m (7,09 in)
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare firRoşu
Denumire produsComutator presiune cartuş
Denumire produs dosar SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune [mm]6.00 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPST(NO)
Caracteristicile
Valoare
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-55 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]275 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-70 °F
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA932W I/100
Note conexiune presiuneTub Cu (vârf=7mm)
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]508 psig
Presiune activ. mai redusă [bar]0.20 bar
Presiune activ. mai redusă [psi]3 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar]1.50 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]22 psi
Presiune spargere [bar]200.0 bar
Presiune spargere [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip de cabluAWG18
Tip produsACB
Valoare nominală contactAC=6 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.041 Kilogram
Greutate netă0.038 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.12 Litru
EAN/UPC5702428530651