Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Comutator presiune cartuş, ACB, 4.5 bar, 3 bar

061F7770

Presiune activ. mai ridicată [bar]: 4.5, Presiune activ. mai redusă [bar]: 3, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NO), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
AprobareCEUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
CarcasăHOT-MELT OBIŞNUIT
Categorie interval de presiunePresiune scăzută
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieACB-2UB816MW
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare firPortocaliu
Denumire produsComutator presiune cartuş
Denumire produs dosar SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune¼ in
Dimensiune conexiune presiune [mm]6.35 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPST(NO)
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-55 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]275 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-70 °F
Lungime cablu [in]21.65 in
Lungime cablu [m]0.550 m
Material DescriptionLCB Cartridge Switch JA213 I/100
Note conexiune presiuneTub Cu (vârf=3mm)
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]508 psig
Presiune activ. mai redusă [bar]3.00 bar
Presiune activ. mai redusă [psi]44 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar]4.50 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]65 psi
Presiune spargere [bar]200.0 bar
Presiune spargere [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip de cabluAWG18
Tip produsACB
Valoare nominală contactAC=6 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.056 Kilogram
Greutate netă0.053 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.225 Litru
EAN/UPC5702428530620