Comutator presiune cartuş, ACB, 32 bar, 27 bar
061F7531
Presiune activ. mai ridicată [bar]: 32, Presiune activ. mai redusă [bar]: 27, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: MANŞON, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65
061F7531
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Agent frigorific | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Agenți de refrigerare fără ulei | R134aR513A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Aprobare | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 100 buc |
| Carcasă | HOT-MELT OBIŞNUIT |
| Categorie interval de presiune | Înaltă presiune |
| Clasa carcasei | IP65 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | ACB-2UB390MW |
| Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
| Conexiune electrică | Cablu |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Culoare fir | Negru |
| Denumire produs | Comutator presiune cartuş |
| Denumire produs dosar SCIP | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune presiune | ¼ in |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție de contact | SPST(NC) |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 85 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -20 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 135 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -55 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 275 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -70 °F |
| Lungime cablu [in] | 78.74 in |
| Lungime cablu [m] | 2.000 m |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB530W I/100 |
| Note conexiune presiune | Dispozitiv dezumflare |
| Nr. dosar SCIP | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 653 psig |
| Presiune activ. mai redusă [bar] | 27.00 bar |
| Presiune activ. mai redusă [psi] | 392 psi |
| Presiune activ. mai ridicată [bar] | 32.00 bar |
| Presiune activ. mai ridicată [psi] | 464 psi |
| Presiune spargere [bar] | 200.0 bar |
| Presiune spargere [psig] | 2900 psig |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune presiune | MANŞON |
| Tip de cablu | AWG18 |
| Tip produs | ACB |
| Valoare nominală contact | AC=6 A, 250 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.099 Kilogram |
| Greutate netă | 0.094 Kilogram |
| Volume | 0.231 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428264822 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |