Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Comutator presiune cartuş, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F7519

Presiune activ. mai ridicată [bar]: 1.5, Presiune activ. mai redusă [bar]: 0.5, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NO), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Cablu, Clasa carcasei: IP65

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
AprobareC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
CarcasăHOT-MELT OBIŞNUIT
Categorie interval de presiunePresiune scăzută
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieACB-2UB339MW
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Culoare firNegru
Denumire produsComutator presiune cartuş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune¼ in
Dimensiune conexiune presiune [mm]6.35 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPST(NO)
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-55 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]275 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-70 °F
Lungime cablu [in]59.06 in
Lungime cablu [m]1.500 m
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA519W I/20
Note conexiune presiuneTub Cu (vârf=3mm)
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]508 psig
Presiune activ. mai redusă [bar]0.50 bar
Presiune activ. mai redusă [psi]7 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar]1.50 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]22 psi
Presiune spargere [bar]200.0 bar
Presiune spargere [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip de cabluAWG18
Tip produsACB
Valoare nominală contactAC=6 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.07 Kilogram
Greutate netă0.058 Kilogram
Volume0.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428264945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm