Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Comutator presiune cartuş, ACB, 27 bar

061F6985

Presiune activ. mai ridicată [bar]: 27, Conexiune electrică: Cablu

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieACB-2UB7075W
Conexiune electricăCablu
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsComutator presiune cartuş
Denumire produs dosar SCIPACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseComutatoare și termostate
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB7075W I/100
Nr. dosar SCIP3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Presiune activ. mai ridicată [bar]27.00 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]392 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsACB

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.143 Kilogram
Greutate netă0.12 Kilogram
Volume0.72 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424693411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm