Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Comutator presiune cartuş, ACB, 26 bar, 20 bar

061F6438

Presiune activ. mai ridicată [bar]: 26, Presiune activ. mai redusă [bar]: 20, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip conexiune presiune: Lipitură, ODM, Dimensiune conexiune presiune: ¼ in, Conexiune electrică: Conectori papuc, Clasa carcasei: IP40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Agent frigorificR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Agenți de refrigerare fără uleiR134aR513A
Agenți frigorifici aprobați ULR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
AprobareC UL US UL60730CE 0035TÜV
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj300 buc
CarcasăOBIŞNUIT
Categorie interval de presiuneÎnaltă presiune
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP40
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieACB-4UB69
Compatibilitate lubrifianțiAplicații fără ulei
Conexiune electricăConectori papuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune cartuş
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune presiune¼ in
Dimensiune conexiune presiune [mm]6.35 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPST(NC)
Funcție de resetareAuto
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]135 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-55 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]275 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-70 °F
Material DescriptionACB Cartridge Switch 4UB69 I/300
Note conexiune presiuneTub Cu (vârf=3mm)
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]653 psig
Presiune activ. mai redusă [bar]20.00 bar
Presiune activ. mai redusă [psi]290 psi
Presiune activ. mai ridicată [bar]26.00 bar
Presiune activ. mai ridicată [psi]377 psi
Presiune spargere [bar]200.0 bar
Presiune spargere [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip conexiune presiuneLipitură, ODM
Tip produsACB
Valoare nominală contactDC=0.05 A, 12 - 24 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.028 Kilogram
Greutate netă0.023 Kilogram
Volume0.069 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428511766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm